??
CAD-Modellauswahl
K0017.08055
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0017 - Spannhakenaufnahmen
Stückliste
K0017.08055
BESTKIPP
Bestellnummer
K0017.08055
D
Bohrung
18 mm
D1
Innengewinde
M 8
D2
Außengewinde
M 8
D3
Durchmesser
24 mm
L
Länge
55 mm
L1
Gesamtlänge
74 mm
L2
Tiefe
25 mm
L3
Tiefe
20 mm
SW
Schlüsselweite
22 mm
ANZM
Anziehdrehmoment
29.4 max. Nm
GEW
Gewicht ca.
0.1385 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031306
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions